ABB Logo
....
....
ABB utvider UPS familien med Megaflex DPA
ABB utvider UPS familien med Megaflex DPA
Megaflex DPA er en modulær dobbelt konverterende UPS for kontinuerlig kraftforsyning til kritiske applikasjoner.

Megaflex DPA er basert på ABBs DPA designfilosofi, desentralisert parallell arkitektur. Dette innebærer at hver eneste UPS modul har alle komponenter og funksjoner for selvstendig UPS drift. Denne fleksibiliteten gir rom for å utvide UPS-kapasiteten etter hvert som kraftbehovet øker. Det modulære designet, med N+1 redundans gir også mulighet for service, vedlikehold og reparasjon av UPS-modulene. Dette kan derfor gjøres i normal/Online drift, uten å påvirke driftssikkerheten. Megaflex DPA System kan leveres både med desentralisert statisk bypass (DPA) eller med sentralisert statisk bypass (CSB) avhengig av ønsket topologi og/eller for å møte selektivitet i installasjonens vernkjede.

 
Teknisk informasjon
- Megaflex har høy energitetthet (opp til 492kVA/m2) og sammen med den modulære oppbyggingen blir Megaflex en kompakt, men samtidig en veldig servicevennlig UPS-løsning.
- UPS-rammene kan benyttes som enkeltstående systemenheter med kapasitet fra 250kVA til 2000kVA, eller man kan parallellkoble 
systemrammene opptil 4 stk. rammer, som gir total kapasitet opp til 6000kVA.
- Høy kortslutningsytelse forenkler integrering av Megaflex DPA med selektive vernkjeder.
- Dobbel konverterende/Online virkningsgrad på 97,4% til 99% (eco-mode).
- PF: 1 ved 100% last - THDI <3%.
- Redusert fotavtrykk med 45%.
- Designet levetid på 15 år+ og med redusert total eierskapskost.
Megaflex DPA med desentralisert statisk bypass  og Megaflex CSB med sentralisert statisk bypass
Tilgjengelige rammeløsninger Megaflex DPA
Megaflex DPA 1000kVA
Megaflex DPA 1000kVA
Megaflex DPA 1500kVA
Megaflex DPA  1500kVA 
Megaflex DPA 2000kVA CBS
Megaflex DPA 2000kVA CSB
ABB PowerExchanger

ABBs Megaflex DPA kan benytte ABB PowerExchanger med utvidet driftsfunksjonalitet for stabilisering av innkommende strømnett og tilførsel. ABB PowerExchanger aktiveres av anleggseier/bruker ved behov. UPS Megaflex DPA kan i perioder øke eller redusere kraftbelastningen på innkommende strømnett. I tillegg kan UPS Megaflex DPA benytte energien som er lagret i batteriene for å tilbakeføre energi til innkommende strømnett, samtidig som kraft til kritisk belastning er opprettholdt.
Illustr Megaflex PowerExchanger
Illustr Megaflex DPA Xtra VFI
Illustr Megaflex DPA Energy losses
ABB PowerExchanger med utvidet driftsfunksjonalitet for stabilisering av innkommende strømnett og tilførsel.
ABBs innovative Xtra VFI funksjon bidrar til økt effektivitet av UPS.
Økt effektivitet bidrar til å redusere energibehovet, driftskostnadene og karbonavtrykket til hele systemet gjennom levetiden.
Enkel og sikker håndtering

UPS-modulen kobles til eller fra hovedskinnene ved å løfte den gule sikkerhetslåsen og skyve spaken over.

Modulhåndtakene lar operatøren skyve UPS-modulen over skinnene.

Modul dimensjon: B x D x H (mm): 356 x 1000 x 1825
Vekt (kg): 350
Bytte av UPS power
Bytte av UPS power

Bytte av modul utføres på 10 minutter, uten behov for bypass drift eller nedkjøring av UPS.

Enkelt design gjør det lett å utvide systemets kapasitet etter behov, i hele anleggets levetid.
Dette reduserer reparasjonstiden ved feil, til 10 minutter.
Nyttige linker
  
UPS webside
Søkemotor abbprodukter.no UPS
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Webside: UPS Løsninger

abbprodukter.no > Søkemotor >UPS 

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn